ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

接続口径D1

接続口径D2

質量(g)

最小発注数量
102-7398
Rc1/8
R1/8
86.000
1個
102-7399
Rc1/4
R1/4
90.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844円
( 3,128円 )
1日目
2,962円
( 3,258円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ本体と、取付部が独立して回転するため、狭い場所でも簡単に接続できます
【材質】
・本体:黄銅、クロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型)
エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール(両テーパー・両内ねじ型)
エースボール3W(外内ねじ型)
エースボールRV(チューブ接続型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,844円-2,844円1,945円 -1,945円 -4,107円3,838円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
高さ(mm)2929----
使用圧力(MPa)0.980.98----
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)-10~80(凍結無きこと)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)
使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)水、空気、油(材質に悪影響のない流体)水、空気、油(材質に悪影響のない流体)--
材質1本体:黄銅、クロムメッキ本体:黄銅、クロムメッキ本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキOリング:ニトリルゴム(NBR)Oリング:ニトリルゴム(NBR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト