ファクトリーサプライ用品技術窓口

盤用LED照明 器具一体型

通常単価(税別)
3,220円
税込単価
3,542円
通常出荷日:1日目

【特長】・10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です【用途】・受配電...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 全光束 (lm)
    450
  • 中心照度 (Lx)
    100
  • 消費電力 (W)
    5
  • 長さ (mm)
    297
  • 幅 (mm)
    22
  • 高さ (mm)
    34
  • 入力電圧 (V)
    AC100~240
  • 色温度 (K)
    5000
  • 使用周囲温度 (℃)
    -10~+50(氷結・結露の無き事)
  • 管長 (mm)
    295
  • ライト部径 (mm)
    260
  • 取付仕様
    金具
  • 仕様
    器具一体型
  • 照光角 (°)
    約140
  • 定格寿命 (時間)
    20000
  • JANコード
    4589799750557
  • トラスココード
    367-9637
  • 質量 (g)
    52.000

ご注意

  • 一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LC-3005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC-3005の仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
装置照明
全光束(lm)
450
中心照度(Lx)
100
消費電力(W)
5
長さ(mm)
297
幅(mm)
22
高さ(mm)
34
入力電圧(V)
AC100~240
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結・結露の無き事)
管長(mm)
295
ライト部径(mm)
260
取付仕様
金具
仕様
器具一体型
照光角(°)
約140
定格寿命(時間)
20000
JANコード
4589799750557
トラスココード
367-9637
質量(g)
52.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC-3005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220円
( 3,542円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい

ご注意

  • 一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用LED照明 器具一体型の型番LC-3005のページです。 型番LC-3005に関する仕様情報を記載しております。
盤用LED照明 器具一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用LED照明 器具一体型
ジンカンセンサーツキショウメイ
盤用照明 LEDユニット
盤用LED照明(ロングサイズ)
盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)
盤用LED照明 CLED-1004
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格3,220円15,106円28,460円 -16,461円14,252円9,888円
通常出荷日1日目11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプLED-----
商品タイプ装置照明-----
全光束(lm)450-----
中心照度(Lx)100-----
消費電力(W)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト