ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス 極匠GOM裏技

通常単価(税別)
2,813円~3,240円
税込単価
3,094円~3,564円
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • ロック機能
    あり
  • 材質
    テープ:スチール
  • 爪仕様
    移動爪
  • 455mmピッチ表示
    あり
  • 減速ボタン
    なし
  • ショックアブソーバー
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

水平保持(m)

質量(g)

最小発注数量
19
4954771153051
206-6123
1.8
205.000
1個
25
4954771153068
206-6124
2.4
267.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,813円
( 3,094円 )
1日目
3,240円
( 3,564円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです
・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です
・裏面の視認性に拘ったテープです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス 極匠GOM裏技のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス 極匠GOM裏技
コンベックス 極匠裏技 ロックタイプ
“極匠大工”
“MAGNESIUM”
コンベックス 極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪
“極匠大工”
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格2,813円-2,548円 -3,341円4,192円3,510円 -2,782円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(m)5.55.55.55.55.55.5
目盛表示両面両面片面片面両面片面
規格JIS1級JIS1級--JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
ロック機能ありあり有り有りあり有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト