ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能スコヤ

通常単価(税別)
4,548円~5,456円
税込単価
5,003円~6,002円
通常出荷日:19日目

【特長】・丈夫なアルミニウム製で、45°と90°で丸鋸ガイドとしても使用できます・メモリは消えにくいで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    止型スコヤ
  • 角度 (°)
    0~90
  • 厚さ(mm)
    3.2
  • 材質1
    アルミニウム
  • 角度精度
    ±0.06°
  • 仕様
    表・裏面mm表記

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
180
7317842570114
220.000
622-9958
1個
110
7317842570312
68.000
622-9957
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,456円
( 6,002円 )
19日目
4,548円
( 5,003円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なアルミニウム製で、45°と90°で丸鋸ガイドとしても使用できます
・メモリは消えにくいです
・黒地に白色のメモリを採用し視認性が高いです
・0~90°で簡単に直線の墨出しができます
・CNC制御によって加工されており精度が高いです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能スコヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能スコヤ
完全スコヤ
厚形スコヤ
折りたたみスコヤ
T形スコヤ
目盛付平形スコヤ
メーカーHARTA HOSEトラスコ中山理研計測器シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,548円-2,064円25,565円 -33,867円8,944円 -18,932円 -
通常出荷日19日目1日目3日目〜4日目19日目1日目〜
商品タイプ止型スコヤその他平型スコヤその他その他台付スコヤ
角度(°)0~909090-9090
厚さ(mm)3.2-----
材質1アルミニウム-----
角度精度±0.06°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト