ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ショックアブソーバ 偏角度アダプタ

通常単価(税別)
2,423円~9,081円
税込単価
2,665円~9,989円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ショックアブソーバ用偏角度アダプターです【用途】・旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼び【M】

ねじサイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
14
M14×1.5
4550414235964
30.000
257-4584
1個
16
M16×1.5
4550414235971
53.000
257-4588
1個
20
M20×1.5
4550414235988
130.000
257-5075
1個
25
M25×1.5
4550414235995
204.000
257-5055
1個
27
M27×1.5
4550414236008
216.000
257-5074
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,423円
( 2,665円 )
1日目
2,823円
( 3,105円 )
1日目
4,280円
( 4,708円 )
1日目
9,081円
( 9,989円 )
4日目
9,081円
( 9,989円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショックアブソーバ用偏角度アダプターです
【用途】
・旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ 偏角度アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
偏角度アダプタ
ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用
偏角度アダプター OP-010RB
偏角度アダプター OP-010PB
偏角度アダプター OP-010KB
メーカートラスコ中山エニダインミスミ不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格2,423円-2,564円 -1,963円 -1,797円1,697円1,597円
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
詳細タイプ偏角度アダプター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト