17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ水平器

通常単価(税別)
8,853
税込単価
9,738
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます・本体...

詳細を確認
  • マグネット
    1か所
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    40
  • 精度
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 長さ(mm)
    165
  • 本体色
  • 気泡管色
    オレンジ
  • JANコード
    4952520406984
  • 質量(g)
    190.000
  • トラスココード
    594-1003
  • 材質1
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂

型番:

FTL-150-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTL-150-BGの仕様・寸法情報

マグネット
1か所
感度
0.50mm/m=0.0286°
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
40
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
長さ(mm)
165
本体色
気泡管色
オレンジ
JANコード
4952520406984
質量(g)
190.000
トラスココード
594-1003
材質1
本体:アルミ合金押出材硬化処理
材質2
気泡管:アクリル樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTL-150-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,853
( 9,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます
・本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です
・超強力(3倍)磁石付き
・建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です
【材質】
・本体:アルミ合金押出材硬化処理
・気泡管:アクリル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ水平器の型番FTL-150-BGのページです。 型番FTL-150-BGに関する仕様情報を記載しております。
アルミ水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト