ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イージーバープロセット(4本組・クリップ付)

通常単価(税別)
5,934
税込単価
6,527
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップ付の新型デザインです・手に優しいツーコンポーネント仕様でつかみやすいハンドルです【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EB7000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB7000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
被削材
鉄鋼・アルミ / プラスチック
トラスココード
207-0419
JANコード
7290005398100
質量(g)
96.000
ハンドル名称
イージーバーハンド
セット内容
EB1000、EB2000、EB3000、EB4000各1個

型番リスト

表示件数
型番
EB7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,934
( 6,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ付の新型デザインです
・手に優しいツーコンポーネント仕様でつかみやすいハンドルです
【用途】
・鉄・アルミ・プラスチックなどのトリミング・バリ取り用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーバープロセット(4本組・クリップ付)の型番EB7000のページです。 型番EB7000に関する仕様情報を記載しております。
イージーバープロセット(4本組・クリップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーバープロセット(4本組・クリップ付)
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)
セラミックミニスクレーパー
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)
ミニセラカット
ユニキットエキストラ
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格5,9344,3244,68623,9724,12720,524
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットブレードセットブレードセット
被削材鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチックプラスチック-プラスチック-
トラスココード207-0419207-0364818-7077207-0420818-7076837-6320
JANコード72900053981007290005397295729000539409672900053984837290005394546-
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました