ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ダイヤフラムコンプレッサー

通常単価(税別)
51,145円
税込単価
56,260円
通常出荷日:19日目

【特長】・ダイヤフラム式のコンプレッサーです【用途】・一般塗装・小物塗装・プラモデル・模型・エアーブラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

E5505
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E5505の仕様・寸法情報

種類
コンパクトタイプ
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.3
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
10~100未満
駆動源(種類)
単相
騒音値(dB)
70
ドライヤ
非搭載
圧縮方式
ダイアフラム式
駆動源(定格電圧)
100V
電動機定格出力(kW{PS})
0.1{1/7}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
~1未満
奥行(mm)
275
空気タンク容量(L)
なし
高さ(mm)
175
接続口径
G1/8(PF1/8)凸
吐出空気量(L/min)
20(0.2MPa時)
幅(mm)
120
JANコード
4952989055051
質量(g)
3900
トラスココード
420-5706
消費電力(W)
110
付属品
エアホース2m(両口G1/8(PF1/8)凹)、振動防止スポンジ

型番リスト

表示件数
型番
E5505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,145円
( 56,260円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤフラム式のコンプレッサーです
【用途】
・一般塗装・小物塗装・プラモデル・模型・エアーブラシ・タイヤ空気入れなどに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラムコンプレッサーの型番E5505のページです。 型番E5505に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラムコンプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラムコンプレッサー
エコDCコンプレッサー(ミニ)
ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
軽便式(エンジン駆動) GE-15ES
メーカープロクソンHIRATAアネスト岩田明治機械製作所東芝(モータ・コンプレッサ)明治機械製作所
通常価格51,145円34,570円 -913,406円 -311,365円197,898円323,944円
通常出荷日19日目19日目6日目〜10日目3日目10日目
種類コンパクトタイプ-パッケージタイプ圧縮機本体汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式-オイルフリー給油式無給油式給油式
最高圧力(MPa)0.3--0.6910.69
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)10~100未満-1000~5000未満1000~5000未満10~100未満200~300未満
駆動源(種類)単相-三相-三相-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました