ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルガイド

通常単価(税別)
2,148円
税込単価
2,363円
通常出荷日:5日目

【特長】・木材にまっすぐに穴をあけられます・側面から穴位置を確認できるので、穴位置を合わせやすいです・...

詳細を確認
  • 適合ドリル
    2.5・3・4・6mm用
  • JANコード
    4901316711429
  • 質量(g)
    34.000
  • トラスココード
    365-8598
  • 材質1
    ドリルガイド:ABS樹脂
  • 材質2
    ネジ:ナイロン、鋼
  • 材質3
    ガイド:ステンレス
  • 材質4
    ガイドホルダー:ABS樹脂

型番:

71-142
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

71-142の仕様・寸法情報

適合ドリル
2.5・3・4・6mm用
JANコード
4901316711429
質量(g)
34.000
トラスココード
365-8598
材質1
ドリルガイド:ABS樹脂
材質2
ネジ:ナイロン、鋼
材質3
ガイド:ステンレス
材質4
ガイドホルダー:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
71-142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148円
( 2,363円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材にまっすぐに穴をあけられます
・側面から穴位置を確認できるので、穴位置を合わせやすいです
・側面ストッパーを使うと、木材端からの穴位置を揃えやすいです
・2.5、3mm径の細いドリルビットにも対応しています
・木材に垂直に穴をあけることで、ビス打ち、ネジ締めの失敗を防ぎます
【用途】
・木材への垂直な穴あけに
【材質】
・ドリルガイド:ABS樹脂
・ネジ:ナイロン、鋼
・ガイド:ステンレス
・ガイドホルダー:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルガイドの型番71-142のページです。 型番71-142に関する仕様情報を記載しております。
ドリルガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルガイド
ドリルガイドEA801KM-1
電動ドリル用ドリルチャック
ユニドリル
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
小型ドリルチャック
メーカーCLOVERエスコトップ工業マキタHiKOKI(旧日立工機)E-Value
通常価格2,148円19,060円2,986円 -28,139円31,349円1,077円
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
適合ドリル2.5・3・4・6mm用-----
JANコード4901316711429-----
質量(g)34.000-----
トラスココード365-8598-----
材質1ドリルガイド:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました