ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス(ステンレス)【30~50個入り】

通常単価(税別)
2,714円~3,487円
税込単価
2,985円~3,836円
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時...

詳細を確認
  • 必ず皿座ぐり加工と下穴が必要です。
  • 下穴径(4.5mm)、下穴長さ(ねじ呼び長さ以上)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

ねじ部長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
55mm
32
4571181188123
295.000
195-6761
1パック

50個入り

65mm
32
4571181188130
346.500
195-6762
1パック

50個入り

90mm
42
4571181188147
285.000
195-6763
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,714円
( 2,985円 )
1日目
3,487円
( 3,836円 )
1日目
3,407円
( 3,748円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました
・錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)
・強度区分A2-100相当
・オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します
【用途】
・木工用
・各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に

ご注意

  • 必ず皿座ぐり加工と下穴が必要です。
  • 下穴径(4.5mm)、下穴長さ(ねじ呼び長さ以上)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス(ステンレス)
四角穴付コーススレッド スクウェアービットタイプ
ビスコン皿 十字穴付(+) ドリルねじ(皿頭) コンクリート用
デッキ専用ビス ステン
四角RN極太ビス
ワッシャー付き長押ビス
メーカーミヤガワファスリンクヤマヒロ大里ダンドリビスダンドリビス
通常価格2,714円-1,112円 -32円 -6,640円 -1,485円 -1,215円 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜5日目4日目4日目
種類木ねじコーススレッドその他コンクリート用ねじその他木工用ねじ木ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)5.5---5.8-
材質ステンレススチール-ステンレススチールスチール
表面処理パシペート処理ユニクロメッキ--クロメートメッキクロメートメッキ
取付穴形状四角穴四角穴十字穴-四角穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト