ファクトリーサプライ用品技術窓口

可燃性ガス探知器(高感度測定用)用フィルターエレメント

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    フィルターエレメント
  • トラスココード
    177-2599
  • 質量(g)
    10.000
  • 適合本体
    XP-302M、XP-3000シリーズ、XO-326-2シリーズ、XP7023シリーズ
  • 仕様
    直径:16mm
  • 内容量
    1セット10枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FE2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FE2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
フィルターエレメント
トラスココード
177-2599
質量(g)
10.000
適合本体
XP-302M、XP-3000シリーズ、XO-326-2シリーズ、XP7023シリーズ
仕様
直径:16mm
内容量
1セット10枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FE2

内容量

最小発注数量
1セット10枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
4日目

詳細情報

基本情報

可燃性ガス探知器(高感度測定用)用フィルターエレメントです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可燃性ガス探知器(高感度測定用)用フィルターエレメントの型番FE2のページです。 型番FE2に関する仕様情報を記載しております。
可燃性ガス探知器(高感度測定用)用フィルターエレメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可燃性ガス探知器(高感度測定用)用フィルターエレメント
高濃度可燃性ガス検知器
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
代替フロンガス探知器
ガス検知器 XPS72
XO-326-2シリーズ用酸素センサ
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格1,596円159,366円257,069円 -104,245円269,000円45,845円
通常出荷日4日目19日目19日目4日目19日目2日目
商品タイプその他-ガス検知器-ガス検知器-
詳細タイプフィルターエレメント-----
トラスココード177-2599411-3456-790-1500252-2682572-5920
質量(g)10.000460.000460.000190.0001300.030.000
適合本体XP-302M、XP-3000シリーズ、XO-326-2シリーズ、XP7023シリーズ-----
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました