ファクトリーサプライ用品技術窓口

軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)【1000個入り】

通常単価(税別)
11,417円
税込単価
12,559円
通常出荷日:4日目

【特長】・リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します・樹脂などの軟材質のワーク締結に適します【...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • トラスココード
    159-7536
  • JANコード
    4536178116060
  • 質量(g)
    1746.0
  • カシメ板厚 (mm)
    4.5~6.1
  • リベット長 (mm)
    14.8
  • フランジ径 (mm)
    8.0
  • 下穴径 (mm)
    4.2
  • リベット径(mm)
    4.0
  • 参考せん断強度(N)
    1440
  • 参考引張強度(N)
    1570

型番:

TAP-D-54-SW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

TAP-D-54-SWの仕様・寸法情報

商品分類
その他
トラスココード
159-7536
JANコード
4536178116060
質量(g)
1746.0
カシメ板厚(mm)
4.5~6.1
リベット長(mm)
14.8
フランジ径(mm)
8.0
下穴径(mm)
4.2
リベット径(mm)
4.0
参考せん断強度(N)
1440
参考引張強度(N)
1570
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAP-D-54-SW
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,417円
( 12,559円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します
・樹脂などの軟材質のワーク締結に適します
【用途】
・軟材質用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)の型番TAP-D-54-SWのページです。 型番TAP-D-54-SWに関する仕様情報を記載しております。
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)
ブラインドリベット アルミスチール
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(スチール/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入
メーカーポップリベット・ファスナーロブテックスコノエロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格11,417円1,522円907円520円 -504円 -520円 -
通常出荷日4日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
トラスココード159-7536-----
JANコード4536178116060-----
質量(g)1746.0-----
カシメ板厚(mm)4.5~6.1-----

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました