ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼログリーンセンサーリチウム

  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364142962
  • トラスココード
    603-7027
  • 質量(g)
    3250
  • 精度
    ±0.81mm/10m
  • 制動方式
    センサー(電子二軸センサー方式)
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 波長
    ライン520nm・ポイント650nm
  • 照射ライン
    縦4方向・横4方向・地墨
  • 横(mm)
    126
  • 自動補正範囲
    ±2°
  • 縦(mm)
    212
  • 鮮視度
    セーブモード時:200・ジャストモード時:500
  • セット内容・付属品
    レーザー墨出器本体、受光器:RCV-G、三脚:ELV-150、リチウムイオン充電池(7424)、USB充電池用ACアダプター(LE-ZPU1)、単3形電池アダプターボックス、専用キャリングケース、ショルダーベルト
  • 防塵・防水性能
    防塵・防水設計
  • 照射ライン精度
    10mで±0.81mm以内
  • 到達点距離精度
    7.5mで±1mm以内
  • 鉛直点精度
    3mで±1mm以内
  • 左右通り精度
    15mで±2mm以内

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZEROG2LS-KJCSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZEROG2LS-KJCSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364142962
トラスココード
603-7027
質量(g)
3250
精度
±0.81mm/10m
制動方式
センサー(電子二軸センサー方式)
レーザー安全規格
クラス2M
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
波長
ライン520nm・ポイント650nm
照射ライン
縦4方向・横4方向・地墨
横(mm)
126
自動補正範囲
±2°
縦(mm)
212
鮮視度
セーブモード時:200・ジャストモード時:500
セット内容・付属品
レーザー墨出器本体、受光器:RCV-G、三脚:ELV-150、リチウムイオン充電池(7424)、USB充電池用ACアダプター(LE-ZPU1)、単3形電池アダプターボックス、専用キャリングケース、ショルダーベルト
防塵・防水性能
防塵・防水設計
照射ライン精度
10mで±0.81mm以内
到達点距離精度
7.5mで±1mm以内
鉛直点精度
3mで±1mm以内
左右通り精度
15mで±2mm以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROG2LS-KJCSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229,203円
( 252,123円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン
・センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ないです
・4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能
・手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付
・本体に直接三脚の取り付けができます
・リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付
・電源は別売のACアダプターでも使用できます
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼログリーンセンサーリチウムの型番ZEROG2LS-KJCSETのページです。 型番ZEROG2LS-KJCSETに関する仕様情報を記載しております。
ゼログリーンセンサーリチウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼログリーンセンサーリチウム
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
ゼログリーンリチウム
NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚
NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格229,203円297,191円276,050円187,747円371,896円329,608円
通常出荷日19日目1日目1日目19日目4日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536414296249753640494074975364049414497536414300649753640493844975364048677
トラスココード603-7027103-0067103-0066603-7025103-0070761-7933
質量(g)3250320012703220.00034003280
精度±0.81mm/10m±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±0.81mm/10m±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました