ファクトリーサプライ用品技術窓口

キー保管ボックス ケーブルつる式

通常単価(税別)
9,1758,454
税込単価
10,0939,299
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です・かぎの暗証番号は可変式で、自在に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キーボックス
  • ボックスタイプ
    鍵付タイプ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    81×44×231
  • ツル径 (mm)
    8
  • 材質2
    ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)
  • ダイヤル
    4桁
  • 収納内寸 幅×奥行×高さ (mm)
    70×20×70
  • JANコード
    4968957901459
  • トラスココード
    230-2159
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DK-N77C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK-N77Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
キーボックス
ボックスタイプ
鍵付タイプ
間口×奥行×高さ(mm)
81×44×231
ツル径(mm)
8
材質2
ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)
ダイヤル
4桁
収納内寸 幅×奥行×高さ(mm)
70×20×70
JANコード
4968957901459
トラスココード
230-2159
材質1
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK-N77C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1758,454
( 9,299 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です
・かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます
・ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です
・ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます
【用途】
・留守中のキー保管、ガレージの施錠キー管理など
・建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管
・伝言メモや小物類の受け渡しなど
【材質】
・本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)
・ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キー保管ボックス ケーブルつる式の型番DK-N77Cのページです。 型番DK-N77Cに関する仕様情報を記載しております。
キー保管ボックス ケーブルつる式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キー保管ボックス ケーブルつる式
キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)
キーボックス
ダイヤル式キーボックス NKB
キーボックス(プッシュボタン式)
キーボックス(可変ダイアル式)
メーカーダイケンエスコダイケンナカバヤシエスコエスコ
通常価格9,1756,1109,284 -7,496 -11,700 -11,569 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプキーボックスキーボックス-キーボックスキーボックス-
ボックスタイプ鍵付タイプ鍵無しタイプ-鍵付タイプ鍵無しタイプ-
間口×奥行×高さ(mm)81×44×231-----
ツル径(mm)8-----
材質2ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト