ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ICOM 特定小電力トランシーバー専用オプション |
|
トラスコ中山 特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X【2個入り】 |
|
アルインコ 防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) |
|
シンワ測定 デジタル台はかり隔測式 |
|
ICOM 特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン |
|
ケンウッド ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック |
【特長】・超コンパクト&軽量ボディです・IP67の防塵・防水性能です・サイドキー割り当て機能・電池1本...
詳細を確認| 型番 | アンテナ長 | 色 | JANコード |
|---|---|---|---|
| IC-4310 | 82.8mm | ブラック | 4909723151944 |
| IC-4310S | 82.8mm | シルバー | 4909723151951 |
【特長】
・超コンパクト&軽量ボディです
・IP67の防塵・防水性能です
・サイドキー割り当て機能
・電池1本で、約24時間の運用が可能です
・VOX機能搭載です
・マイク感度・スケルチ調整搭載です
・秘話機能搭載です
・中継器装置に対応です
【用途】
・アパレルに
・レジャー施設に
・交通整理に
・スーパーでの活用に
・アミューズメント施設での使用に
・警備用に
・イベント用に


三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ
0通常価格(税別):2,490円

オーディオテクニカ
USB Type-C用イヤホン
0通常価格(税別):4,078円

オーディオテクニカ
アクティブスピーカー
0通常価格(税別):4,738円

オーディオテクニカ
小型スピーカーフォン
0通常価格(税別):6,723円

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):954円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):387円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~