ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC

通常単価(税別)
68,305円
税込単価
75,136円
通常出荷日:19日目

【特長】・3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています・あらゆる精密加工...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

首下径(mm)

刃具調整量(mm)

把握径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
9
16
3
1400.0
114-7035
1個
10
12
4
1400.0
114-7036
1個
11
8
5
1400.0
114-7037
1個
12
10
6
1400.0
114-7038
1個
14
10
8
1400.0
114-7039
1個
16
10
10
1400.0
114-7040
1個
18
10
12
1500.0
114-7041
1個
22
10
14
1500.0
114-7042
1個
24
10
16
1600.0
114-7043
1個
26
10
18
1600.0
114-7044
1個
28
10
20
1600.0
114-7045
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目
68,305円
( 75,136円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています
・あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です
・従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします
・優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します
・先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)
・フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません
・ストッパー機能によりトルクレンチは不要です
【用途】
・ドリル、リーマ、エンドミル加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC
防塵シール 2面拘束BTシャンク対応品
スリムチャック用スパナ
コレットチャック スリムタイプ用ナット
プルスタッドボルト(BT30~BT50)
チャックレンチ(マイクロンチャック)
メーカーマパールカトウ工機日研工作所聖和精機マンヨーツール聖和精機
通常価格68,305円436円1,072円 -4,417円 -3,282円3,551円
通常出荷日19日目3日目2日目3日目在庫品1日目3日目
シャンクBT40-----
首下長(mm)120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト