ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスト用アダプターDST360

通常単価(税別)
154,264円
税込単価
169,690円
通常出荷日:1日目

【特長】・DISTO-X4・X3が全方位測距ができる様になります・3次元測定器へ早変わりします・P2P...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 奥行(mm)
    163
  • 厚さ(mm)
    163
  • 高さ(mm)
    210
  • 適合機種
    DISTO-X3/X4
  • 品名
    レーザー距離計 ディスト用オプション アダプターDST360
  • 幅(mm)
    155
  • JANコード
    7640110697979
  • 質量(g)
    5700.000
  • トラスココード
    147-8119
  • 材質1
    外装:ABS樹脂・鉄
  • ネジ径
    1/4インチ
  • 規格
    国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
  • セット内容・付属品
    キャリングケース、三脚TRI120、精度証明書

ご注意

  • 画像取扱い:本ウェブサイトページに記載の製品情報および画像の著作権はLeica Geosystems AGに帰属します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DISTO-DST360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DISTO-DST360の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
奥行(mm)
163
厚さ(mm)
163
高さ(mm)
210
適合機種
DISTO-X3/X4
品名
レーザー距離計 ディスト用オプション アダプターDST360
幅(mm)
155
JANコード
7640110697979
質量(g)
5700.000
トラスココード
147-8119
材質1
外装:ABS樹脂・鉄
ネジ径
1/4インチ
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
セット内容・付属品
キャリングケース、三脚TRI120、精度証明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DISTO-DST360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,264円
( 169,690円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DISTO-X4・X3が全方位測距ができる様になります
・3次元測定器へ早変わりします
・P2P測距が可能になります
・ターゲットに照準しやすい微調整機構付きです
【用途】
・レーザー距離計X3・X4専用アダプター

ご注意

  • 画像取扱い:本ウェブサイトページに記載の製品情報および画像の著作権はLeica Geosystems AGに帰属します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスト用アダプターDST360の型番DISTO-DST360のページです。 型番DISTO-DST360に関する仕様情報を記載しております。
ディスト用アダプターDST360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスト用アダプターDST360
タジマ ディスト用アダプター FTA360
トータルステーションTT-N45用ACアダプター
4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK
1250-2900mm エレベーター三脚/EA780TM-4用延長用アダプター(5/8”ねじ)
データロガー温度計専用ACアダプター MTVSM-932
メーカーライカ ジオシステムズTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールアズワンエスコアズワン
通常価格154,264円55,709円5,994円5,056円5,797円 -4,251円
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目〜1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品-
奥行(mm)163-----
厚さ(mm)163-----
高さ(mm)210-----
適合機種DISTO-X3/X4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました