ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスラインレーザー QUIGOPLUS

通常単価(税別)
10,350
税込単価
11,385
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単・コンパクト、DIY用クロスラインレーザーです・照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを...

詳細を確認
  • 光源
    レーザーダイオード
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×2本
  • JANコード
    4059952647944
  • トラスココード
    592-4785
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    65
  • レーザー安全規格
    クラス2
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 制動方式
    ジンバル
  • 光出力(mW)
    1以下
  • 三脚取付部
    1/4インチ
  • 奥行(mm)
    65
  • 横(mm)
    65
  • 縦(mm)
    65
  • 精度
    ±0.8mm/m
  • 波長(nm)
    635
  • 照射ライン
    2ライン(縦横)クロスレーザー
  • 自動補正範囲
    ±4°

型番:

0603663651
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0603663651の仕様・寸法情報

光源
レーザーダイオード
電源
単4アルカリ乾電池×2本
JANコード
4059952647944
トラスココード
592-4785
高さ(mm)
65
幅(mm)
65
レーザー安全規格
クラス2
質量(g)
270.000
材質1
ABS樹脂
制動方式
ジンバル
光出力(mW)
1以下
三脚取付部
1/4インチ
奥行(mm)
65
横(mm)
65
縦(mm)
65
精度
±0.8mm/m
波長(nm)
635
照射ライン
2ライン(縦横)クロスレーザー
自動補正範囲
±4°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0603663651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,350
( 11,385 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単・コンパクト、DIY用クロスラインレーザーです
・照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します
・付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができます
・その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます
・市販の三脚にも取付可能な1/4インチねじ穴付きです
・マルチマウントクリップを標準装備しています
・付属のアダプタープレートを台座に取り付ける事で、本体の取り外しがワンタッチになります
【用途】
・水平、垂直精度の確認に
・壁紙の張替え・タイル貼り・棚等の取り付けなどに
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスラインレーザー QUIGOPLUSの型番0603663651のページです。 型番0603663651に関する仕様情報を記載しております。
クロスラインレーザー QUIGOPLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
クロスラインレーザー
レーザー距離計 GLM50-23G
レーザー距離計 GLM30-23
レーザー墨出し器(受光器別売)
レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格10,35012,78119,40110,10382,800131,400
通常出荷日4日目4日目1日目2日目6日目1日目
光源レーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオード-レーザーダイオード-
電源単4アルカリ乾電池×2本単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売)単4アルカリ乾電池2本単三アルカリ乾電池4本単3アルカリ乾電池×4本(付属)
JANコード405995264794440534232442364059952524627405995264444840599525775623165140830881
トラスココード592-4785576-5044253-0593576-5051219-4716768-1267
高さ(mm)6587119100-210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト