ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用マンドレル

通常単価(税別)
1,349円~1,424円
税込単価
1,484円~1,566円
通常出荷日:1日目

【特長】・オプションのマンドレルです【用途】・ナットでの締結作業に

  • 商品分類
    部品
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応ナットサイズ

重量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M5
34
4007081056786
257-8141
1個
M4
31
4007081056793
257-8147
1個
M3
31
4007081056809
257-8142
1個
M6
34
4007081056816
257-8146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,358円
( 1,494円 )
1日目
1,349円
( 1,484円 )
1日目
1,349円
( 1,484円 )
1日目
1,424円
( 1,566円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションのマンドレルです
【用途】
・ナットでの締結作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用マンドレルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリナッター ファイヤーフライ 交換用マンドレル
ナッター用交換スクリューマンドレル
強力ハンドリベッター交換用ジョー
ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6
ハンドリベッター用ノーズピース
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
通常価格1,349円-2,159円1,445円24,423円720円751円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品分類部品部品部品ナッター部品部品
材質1スチールスチールスチール本体:スチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト