ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力ハンドリベッター交換用ジョー【3個入り】

通常単価(税別)
1,445円
税込単価
1,590円
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用ノーズピースです【用途】・リベットでの締結用に

  • 商品分類
    部品
  • 重量 (g)
    2.2
  • 組入数(個)
    3
  • JANコード
    4007081102155
  • トラスココード
    256-2454
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    1434107

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1434103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

1434103の仕様・寸法情報

商品分類
部品
重量(g)
2.2
組入数(個)
3
JANコード
4007081102155
トラスココード
256-2454
材質1
スチール
適合機種
1434107
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1434103
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,445円
( 1,590円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用ノーズピースです
【用途】
・リベットでの締結用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ハンドリベッター交換用ジョーの型番1434103のページです。 型番1434103に関する仕様情報を記載しております。
強力ハンドリベッター交換用ジョーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ハンドリベッター交換用ジョー
ハンドリベッター交換用ジョー
ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット
ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6
ナッター用交換スクリューマンドレル
ブラインドナットセット FireFly 交換用ノーズピース
メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
通常価格1,445円1,187円1,250円24,423円2,159円1,147円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品分類部品部品部品ナッター部品部品
重量(g)2.21.550750808
組入数(個)32----
JANコード4007081102155400708105205440070810497574007081905343--
トラスココード256-2454256-2468257-8152257-8139--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました