ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

管用平行めねじユニオン(オスシート)

通常単価(税別)
1,388円~6,046円
税込単価
1,527円~6,651円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です・387TC/487TCシリーズ 、431シリ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

呼び径

A寸法(mm)

B寸法(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1/4
1/4
53
34
121.000
208-2756
1個
3/8
3/8
62
36
143.000
208-2757
1個
1/2
1/2
71
40
181.000
208-2758
1個
3/4
3/4
82
46
337.000
208-2759
1個
1
1
95
54
559.000
208-2760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,388円
( 1,527円 )
1日目
1,939円
( 2,133円 )
1日目
2,213円
( 2,434円 )
1日目
3,923円
( 4,315円 )
4日目
6,046円
( 6,651円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です
・387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに
・オスシート用
【材質】
・スチール / クロムフリーめっき

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用平行めねじユニオン(オスシート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用平行めねじユニオン(オスシート)
リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) SF
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE
リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) E
メーカーPARKERニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格1,388円-1,169円 -793円 -1,556円 -854円 -938円 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1スチール / クロムフリーめっき-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト