ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンマー オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車

  • 金具材質
    ステンレス
  • 取付高 H もしくは H1,H2 (mm)
    79
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    220.01~320.00
  • 車輪径 D (φ)
    50
  • 車輪材質
    ナイロン
  • ストッパ
    回転ストッパ付
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】 (mm)
    55~64.9
  • 取付穴ピッチ 長手方向(X) (mm)
    63
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】 (mm)
    60~64.9
  • 取付穴ピッチ 短手方向(Y) (mm)
    63
  • 許容荷重 1個 (daN)
    300
  • 車巾 (mm)
    43
  • 取付座A プレート長さ) (mm)
    89.5
  • 取付座B (プレート幅) (mm)
    82
  • JANコード
    4956237449135
  • トラスココード
    269-2291
  • 質量(g)
    960.000
  • 材質1
    金具:ステンレス
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 許容荷重(daN)
    300
  • 車輪径D(mm)
    50
  • 車輪幅(mm)
    43
  • 取付高H(mm)
    79
  • 取付穴径P(mm)
    8.8
  • タイプ
    自在式(ストッパー付)
  • 取付ピッチX(mm)
    63
  • 取付座B(mm)
    89.5
  • 取付ピッチY(mm)
    63
  • 取付座A(mm)
    82

型番:

545S0S-NRB50
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    545S0S-NRB50の仕様・寸法情報

    金具材質
    ステンレス
    取付高 H もしくは H1,H2(mm)
    79
    許容荷重【範囲選択】(daN)
    220.01~320.00
    車輪径 D(φ)
    50
    車輪材質
    [ナイロン] ナイロン
    ストッパ
    回転ストッパ付
    取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
    55~64.9
    取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm)
    63
    取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
    60~64.9
    取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm)
    63
    許容荷重 1個(daN)
    300
    車巾(mm)
    43
    取付座A プレート長さ)(mm)
    89.5
    取付座B (プレート幅)(mm)
    82
    JANコード
    4956237449135
    トラスココード
    269-2291
    質量(g)
    960.000
    材質1
    金具:ステンレス
    材質2
    車輪:ナイロン
    許容荷重(daN)
    300
    車輪径D(mm)
    50
    車輪幅(mm)
    43
    取付高H(mm)
    79
    取付穴径P(mm)
    8.8
    タイプ
    自在式(ストッパー付)
    取付ピッチX(mm)
    63
    取付座B(mm)
    89.5
    取付ピッチY(mm)
    63
    取付座A(mm)
    82
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    545S0S-NRB50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,415
    ( 11,457 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです
    【用途】
    ・クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に
    ・半導体製造装置に
    【材質】
    ・金具:ステンレス
    ・車輪:ナイロン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンマー オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車の型番545S0S-NRB50のページです。 型番545S0S-NRB50に関する仕様情報を記載しております。
    ハンマー オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンマー オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車
    プレート式多機能キャスター(特殊樹脂車) 固定
    特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 自在ストッパー付
    特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 自在
    特殊ゴムキャスター"XRZシリーズ"(耐切創・耐油シリーズ) 固定
    静音キャスター自在式(ストッパー付)
    メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
    通常価格10,41513,61314,63613,73712,7811,470
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    金具材質ステンレススチールスチールスチールスチール樹脂
    取付高 H もしくは H1,H2(mm)79196240240240126
    許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.0035.01~80.00
    車輪径 D(φ)50150200200200100
    車輪材質ナイロンエラストマーゴムゴムゴム-

    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました