ファクトリーサプライ用品技術窓口

細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型【100個入り】

  • 種類
    プラグ
  • カテゴリ
    CAT5e
  • 適合ケーブル(線種)
    より線
  • 色
    透明(クリア)
  • 機能
    ツメ折れ防止
  • 寸法 長さ (mm)
    13.1
  • 寸法 幅 (mm)
    11.7
  • 寸法 厚み (mm)
    22.8
  • 絶縁体外径 (mm)
    0.53(最大)
  • JANコード
    0074983392483
  • トラスココード
    194-9948
  • タイプ
    細系
  • プラグタイプ
    RJ45
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • 適合ケーブル詳細
    AWG30のより線
  • 質量(g)
    173.000
  • 外被覆径 (mm)
    3.09~3.30
  • 成端補助工具
    SGPT
  • 圧着工具
    MPT5-8AS、MPT5E

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MP530-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

MP530-Cの仕様・寸法情報

種類
プラグ
カテゴリ
CAT5e
適合ケーブル(線種)
より線
色
[透明(クリア)] 透明(クリア)
機能
ツメ折れ防止
寸法 長さ(mm)
13.1
寸法 幅(mm)
11.7
寸法 厚み(mm)
22.8
絶縁体外径(mm)
0.53(最大)
JANコード
0074983392483
トラスココード
194-9948
タイプ
細系
プラグタイプ
RJ45
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル詳細
AWG30のより線
質量(g)
173.000
外被覆径(mm)
3.09~3.30
成端補助工具
SGPT
圧着工具
MPT5-8AS、MPT5E
-
-

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP530-C
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,222円
    ( 12,344円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します
    ・コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました
    【用途】
    ・CAT5E通信用コネクタに

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型の型番MP530-Cのページです。 型番MP530-Cに関する仕様情報を記載しております。
    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型
    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ
    Cat6モジュラープラグ
    かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ
    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ
    カテゴリ6 モジュラープラグ
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット日本製線
    通常価格11,222円6,249円19,598円1,992円29,621円22,269円
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類プラグその他プラグその他プラグプラグ
    カテゴリCAT5eその他CAT6その他CAT5eCAT6
    適合ケーブル(線種)より線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
    色透明(クリア)黒透明(クリア)黒--
    機能ツメ折れ防止-ツメ折れ防止-ツメ折れ防止ツメ折れ防止
    よく一緒に購入される商品

    LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました