ファクトリーサプライ用品技術窓口

かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ【10個入り】

  • 種類
    その他
  • カテゴリ
    その他
  • 適合ケーブル(線種)
    より線/単線
  • 色
    黒
  • 寸法 長さ (mm)
    134
  • 寸法 幅 (mm)
    210
  • 寸法 厚み (mm)
    50
  • 絶縁体外径 (mm)
    1.0~1.6
  • JANコード
    0613056579927
  • トラスココード
    251-5251
  • プラグタイプ
    RJ45
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~85
  • 種類詳細
    シールド用ワイヤーキャップ
  • 適合ケーブル詳細
    22~26AWGの単線または撚り線、シールドケーブル
  • 適合機種
    FPS6X88MTG
  • 質量(g)
    108.900
  • 外被覆径 (mm)
    5.8~9.0
  • カテゴリ詳細
    CAT5e、6、6A

ご注意

  • こちらはキャップのみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CPSCAPBL-X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CPSCAPBL-Xの仕様・寸法情報

種類
[その他|ブーツ] その他
カテゴリ
その他
適合ケーブル(線種)
より線/単線
色
黒
寸法 長さ(mm)
134
寸法 幅(mm)
210
寸法 厚み(mm)
50
絶縁体外径(mm)
1.0~1.6
JANコード
0613056579927
トラスココード
251-5251
プラグタイプ
RJ45
使用温度範囲(℃)
-40~85
種類詳細
シールド用ワイヤーキャップ
適合ケーブル詳細
22~26AWGの単線または撚り線、シールドケーブル
適合機種
FPS6X88MTG
質量(g)
108.900
外被覆径(mm)
5.8~9.0
カテゴリ詳細
CAT5e、6、6A

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CPSCAPBL-X
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,249円
    ( 6,874円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです
    ・最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です

    ご注意

    • こちらはキャップのみです。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップの型番CPSCAPBL-Xのページです。 型番CPSCAPBL-Xに関する仕様情報を記載しております。
    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ
    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型
    Cat6モジュラープラグ
    かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ
    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ
    RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
    通常価格6,249円11,222円19,598円1,992円29,621円4,247円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目在庫品1日目1日目
    種類その他プラグプラグその他プラグプラグ
    カテゴリその他CAT5eCAT6その他CAT5eCAT6A
    適合ケーブル(線種)より線/単線より線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
    色黒透明(クリア)透明(クリア)黒--
    寸法 長さ(mm)13413.1----
    よく一緒に購入される商品

    LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました