ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プライヤー封印具(プラスチック製封印具)【1000個入り】

通常単価(税別)
9,644円
税込単価
10,608円
通常出荷日:4日目

【特長】・封印用の樹脂シールです・オレンジ色で目立ちます・一度封印すると切断するまで解除できない仕様に...

詳細を確認
  • 袋単位での管理のため入数は一定ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

9190008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

9190008の仕様・寸法情報

種類
封印具
外径(mm)
8
色
オレンジ
適合本体
9042000
JANコード
4016649919081
質量(g)
1100.0
トラスココード
255-6058
材質1
ポリスチレン樹脂
耐熱温度(℃)
最大60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9190008

外径(mm)

適合本体

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
9042000
4016649919081
1100.0
255-6058
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,644円
( 10,608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・封印用の樹脂シールです
・オレンジ色で目立ちます
・一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます
【用途】
・ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に
・不正開封の防止に
【材質】
・ポリスチレン樹脂

ご注意

  • 袋単位での管理のため入数は一定ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤー封印具(プラスチック製封印具)の型番9190008のページです。 型番9190008に関する仕様情報を記載しております。
プライヤー封印具(プラスチック製封印具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤー封印具(プラスチック製封印具)
封印具 AL型 厳重封印タイプ
封印具 CK-15 標準タイプ
ワイヤー用止め具
封印タイ “SPY(スパイ)”
【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具
メーカーHADIスガツネ工業スガツネ工業ミスミSapiSelcoミスミ
通常価格9,644円5,842円 -6,998円360円 -9,381円-
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目1日目3日目
種類封印具封印具封印具ワイヤー金具封印具ワイヤー金具
色オレンジ-----
材質1ポリスチレン樹脂-----
耐熱温度(℃)最大60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました