17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルードテスター

通常単価(税別)
6,539円
税込単価
7,193円
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却水(LLC)の氷点とバッテリー電解液の比重の測定ができます・先端部のプリズムに測定対象の...

詳細を確認
  • JANコード
    2001000010134
  • 質量(g)
    375.0
  • トラスココード
    253-3326
  • 使用環境
    室内環境20℃
  • 幅(mm)
    160
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    40

型番:

2001000010134
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2001000010134の仕様・寸法情報

JANコード
2001000010134
質量(g)
375.0
トラスココード
253-3326
使用環境
室内環境20℃
幅(mm)
160
奥行(mm)
40
高さ(mm)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2001000010134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,539円
( 7,193円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却水(LLC)の氷点とバッテリー電解液の比重の測定ができます
・先端部のプリズムに測定対象の液体を垂らし、カバープレートを下した状態でレンズをのぞき込むことで、測定結果を確認することができます
・キズやホコリを防ぐ専用収納ケース、液体を垂らす際に便利なスポイトなどが付属します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルードテスターの型番2001000010134のページです。 型番2001000010134に関する仕様情報を記載しております。
フルードテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルードテスター
ハンディ水質計用 交換PET製セル
簡易水質検査器(パックテスト) WAK-PO4(D)
簡易水質検査器(パックテスト) WAK-HYD
残留塩素測定器 テストキットCN
透視度計 TO-100
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)柴田科学ケニスケニスケニスケニス
通常価格6,539円1,737円5,464円5,464円33,341円34,996円
通常出荷日1日目3日目5日目8日目12日目5日目
JANコード2001000010134-----
質量(g)375.0-----
トラスココード253-3326-----
使用環境室内環境20℃-----
幅(mm)160-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました