17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

吸着金具・回止式(角度調整)

通常単価(税別)
4,5654,944
税込単価
5,0225,438
通常出荷日:1日目

【特長】・内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します・吸着パッドの装着が簡単に行えます・六角シャフトによ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじ種類

接続ねじ径

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ストローク

(mm)

取付接続

ストローク(mm)

最小発注数量
おねじ
M10
57
4570198793214
33
115-7202
10
M10×1.0
10
1個
なし
-
57
4570198793191
27
115-7204
10
Φ12
10
1個
おねじ
M10
69
4570198793207
37
115-7203
20
M10×1.0
20
1個
なし
-
69
4570198793184
30
115-7206
20
Φ12
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,817
( 5,299 )
1日目
4,565
( 5,022 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
4,817
( 5,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します
・吸着パッドの装着が簡単に行えます
・六角シャフトによる回止構造です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着金具・回止式(角度調整)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着金具・回止式(角度調整)
吸着金具・回止式(マイクロ用)
吸着パット・ビス止式
吸着金具
吸着パッド
平形パッド PFシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット)
メーカースター精機スター精機スター精機ミスミミスミコンバム(旧:妙徳)
通常価格4,565-2,476 -2,960 -1,320 -220 -2,697 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし-該当なし耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性-
本体種類ホルダ単品ホルダ単品パッド単品ホルダ単品パッド単品取付金具
パット種類ホルダ単体 / 回転防止ホルダ単体標準 / パット単体-標準-
環境標準標準耐油---
径(mm)24.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト