ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩タブレット 粒子発生器【100個入り】

通常単価(税別)
10,350円
税込単価
11,385円
通常出荷日:4日目

【特長】・粒子を発生させることでフィッティングテストに必要な粉じん濃度をあげることができます【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4589988664436
  • トラスココード
    197-9030
  • 質量(g)
    16.000
  • 材質1
    塩

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080200-0751
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

080200-0751の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4589988664436
トラスココード
197-9030
質量(g)
16.000
材質1
塩
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
080200-0751
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,350円
( 11,385円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒子を発生させることでフィッティングテストに必要な粉じん濃度をあげることができます
【用途】
・マスクフィッティングテスター粒子発生装置用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩タブレット 粒子発生器の型番080200-0751のページです。 型番080200-0751に関する仕様情報を記載しております。
塩タブレット 粒子発生器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩タブレット 粒子発生器
デジタル粉じん計 LD-5R型
外部吸引ユニット LD-6N2型用
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
SIBATA パーティクルカウンター 804型
検出部用スタンド LD-6N2型用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格10,350円435,206円80,066円10,739円705,981円14,305円
通常出荷日4日目2日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプ関連品粉じん計----
JANコード458998866443645899886657614589988662272458998864893145899886469514589988662265
トラスココード197-9030225-1556162-9240168-1972799-5661162-9245
質量(g)16.0001100.0200.010.000790.000200.0
材質1塩-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました