ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MEGAサンブレーホース(1M単位カット品) SB-32-CUT

型番:

SB-32-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SB-32-CUTの仕様・寸法情報

JANコード
4920048542934
トラスココード
125-8782
許容曲げ半径(mm以上)
128
使用圧力(MPa)
0.7
使用温度範囲(℃)
-5~60
長さ(m)
1
質量(g)
660.000
材質1
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
外径(mm)
41
内径(mm)
32

型番リスト

表示件数
型番
SB-32-CUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,604円
( 1,764円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MEGAサンブレーホースのカット品です。
・高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触で、流体の確認が容易なクリア色です。
【用途】
・工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
【材質】
・軟質塩化ビニール樹脂(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEGAサンブレーホース(1M単位カット品) SB-32-CUTの型番SB-32-CUTのページです。 型番SB-32-CUTに関する仕様情報を記載しております。
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品) SB-32-CUTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品) SB-32-CUT
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)
MEGA耐油サンブレーホース
工業用ホース MEGAサンブレーホース
カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業カクダイ
通常価格1,604円2,287円651円 -1,541円-15,395円
通常出荷日1日目1日目1日目8日目4日目〜9日目
JANコード49200485429344920048542927----
トラスココード125-8782125-8781----
許容曲げ半径(mm以上)128100----
使用圧力(MPa)0.71.0----
使用温度範囲(℃)-5~60-5~60-5~60---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました