ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

不等分割カウンターシンク 5本組セット ZRNプラチナコーティング【5個入り】

通常単価(税別)
39,776円
税込単価
43,754円
通常出荷日:4日目

【特長】・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WMX5SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

WMX5SETの仕様・寸法情報

用途
面取り・横走り / セット品・その他
カウンターシンク
〇
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
6.3、10.4、16.5、20.5、25.0
刃数
3
被削材
ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
工具材種
コバルトハイス
コーティング
その他
JANコード
4534644119973
質量(g)
317.000
トラスココード
209-0932
材質1
5%コバルトハイス鋼
セット入数(本)
5
表面処理
ZRNプラチナコーティング

型番リスト

表示件数
型番
WMX5SET
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,776円
( 43,754円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます
・ZRNプラチナコーティングです
【用途】
・被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不等分割カウンターシンク 5本組セット ZRNプラチナコーティングの型番WMX5SETのページです。 型番WMX5SETに関する仕様情報を記載しております。
不等分割カウンターシンク 5本組セット ZRNプラチナコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不等分割カウンターシンク 5本組セット ZRNプラチナコーティング
3枚刃 コバルトハイスカウンターシンク(90°TiAlNコーティング)
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク(不等分割)
カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃
コバルトハイス 3枚刃 カウンターシンク ロングシャンクタイプ(不等分割)
カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング
メーカーWATER MILLSWATER MILLSインプラスRUKOインプラスWEBA
通常価格39,776円38,580円4,400円 -6,328円 -13,410円 -9,942円
通常出荷日4日目4日目1日目19日目1日目4日目
用途面取り・横走り / セット品・その他面取り・横走り / セット品・その他穴面取り / 面取り・横走り-穴面取り / 面取り・横走り-
カウンターシンク〇〇〇〇〇-
面取り刃両角(θ)(°)9090909090-
大径(D)(mm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.06.3、10.4、16.5、20.5、25.0----
刃数33343-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート