ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ソフトポリウレタンチューブ TPU

通常単価(税別)
5,520円~33,444円
税込単価
6,072円~36,788円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コンパクトな配管に最適です・水を流すことも可能です・チューブをカットする時に便利なカットマー...

詳細を確認
  • インサートリングの使用を推奨します。(JIS規格の引抜強度の確保が必要な場合は、インサートリングを使用してください。(JISB 8381-1))
  • チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。
  • チューブの破壊圧力は温度の上昇と共に低下しますので、使用圧力をよく理解し充分余裕のある安全率をみてください。
  • ワンタッチ継手へチューブを装着する際は、チューブの切断面積が直角に切断されているかチューブ外径にキズが無いか及びチューブが楕円していないかを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

質量(g)

トラスココード

最小曲げ半径(mm)

最小発注数量
透明グリーン
4
2.5
~4
~3
900.000
818-2378
9
1個
[透明(有色含む)] クリアオレンジ
4
2.5
~4
~3
900.000
818-2379
9
1個
[透明(有色含む)] クリアイエロー
4
2.5
~4
~3
900.000
818-2380
9
1個
透明グリーン
6
4
~6
~4
1900.000
818-2384
13
1個
透明グリーン
8
5
~8
~5
3600.000
818-2390
13
1個
[透明(有色含む)] クリアオレンジ
8
5
~8
~5
3600.000
818-2391
13
1個
透明グリーン
10
6.5
~10
~7
5400.000
818-2396
18
1個
[透明(有色含む)] クリアオレンジ
10
6.5
~10
~7
5400.000
818-2397
18
1個
[透明(有色含む)] クリアイエロー
10
6.5
~10
~7
5400.000
818-2398
18
1個
透明グリーン
12
8
~15
~8
7400.000
818-2402
27
1個
[透明(有色含む)] クリアオレンジ
12
8
~15
~8
7400.000
818-2403
27
1個
[透明(有色含む)] クリアイエロー
12
8
~15
~8
7400.000
818-2404
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,520円
( 6,072円 )
1日目
5,520円
( 6,072円 )
1日目
5,520円
( 6,072円 )
1日目
8,676円
( 9,544円 )
1日目
17,462円
( 19,208円 )
1日目
17,462円
( 19,208円 )
4日目
24,774円
( 27,251円 )
4日目
24,774円
( 27,251円 )
1日目
24,774円
( 27,251円 )
1日目
33,444円
( 36,788円 )
1日目
33,444円
( 36,788円 )
1日目
33,444円
( 36,788円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな配管に最適です
・水を流すことも可能です
・チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示されています

ご注意

  • インサートリングの使用を推奨します。(JIS規格の引抜強度の確保が必要な場合は、インサートリングを使用してください。(JISB 8381-1))
  • チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。
  • チューブの破壊圧力は温度の上昇と共に低下しますので、使用圧力をよく理解し充分余裕のある安全率をみてください。
  • ワンタッチ継手へチューブを装着する際は、チューブの切断面積が直角に切断されているかチューブ外径にキズが無いか及びチューブが楕円していないかを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトポリウレタンチューブ TPUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトポリウレタンチューブ TPU
チューブカットニッパ TCN-20
ソフトポリウレタンチューブ
ソフトポリウレタンチューブ 6mm
ソフトポリウレタンチューブ 4mm
ソフトポリウレタンチューブ UC
メーカー日本ピスコ日本ピスコミスミ千代田通商千代田通商日本ピスコ
通常価格5,520円-6,170円-3,831円 -2,524円 -645円 -
通常出荷日1日目〜7日目2日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品該当なし---
種類ストレート関連部品ストレート--ストレート
芯数(本)1----1
材質ウレタン-ウレタン--ウレタン
材質 ウレタン熱可塑性ポリウレタン-軟質ポリウレタン--熱可塑性ポリウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト