ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンロック【100個入り】

通常単価(税別)
2,884円
税込単価
3,172円
通常出荷日:1日目

【特長】・プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です・両面テープや接着剤と違...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 重量 (g)
    20
  • フランジ径 (mm)
    10
  • 引抜強度 (kgf)
    6
  • 下穴径 (mm)
    6
  • 穴径 (mm)
    6
  • 高さ (mm)
    4
  • 使用可能厚さ (mm)
    4
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4580484541238
148-9824
1パック

100個入り

青
4580484541221
148-9823
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,884円
( 3,172円 )
1日目
2,884円
( 3,172円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です
・両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます
・ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です
・プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です
【用途】
・プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に
・密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに
・プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンロック
ブラインドリベット オールスチール
プッシュリベット 黒
POPシールドタイプリベット AD
ポップリベットウルトラグリップリベット SSD-UG(ステン-ステン)
POPオープンタイプリベット AK ABS
メーカー国盛化学コノエニフコポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格2,884円907円63円 -27円 -148円 -300円 -
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品分類その他その他---その他
重量(g)20-----
フランジ径(mm)10-----
引抜強度(kgf)6-----
下穴径(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト