ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ

  • 商品タイプ
    オプション
  • 適合機種
    LM-550W3・500W3・500F3・550W2・500W2・500F2C・500F2・550W・500W・500
  • 色
    白
  • 材質1
    塩化ビニル
  • チューブ寸法 長さ(m)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

チューブ寸法 径(mm)

仕様

電線外径

(mm)

最小発注数量
4902870859015
269-7174
1600
2.9
KV線0.5mm2・0.75mm2用
1.9~2.1用
1個
4902870859022
269-7173
1530
3.7
KV線1.25mm2、KIV線0.5mm2・0.75mm2用
2.5~2.7用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,201円
( 5,721円 )
1日目
5,444円
( 5,988円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部に施した3本のヒダが電線を保持するので、チューブがずり落ちにくく位置調整も容易で、キレイに整列、見やすい表示が可能です
【用途】
・制御盤内の差し込み式端子台に接続された電線へのマーキングに
【材質】
・塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
ビーポップ 床用保護フィルム
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP
ビーポップ用シート
ビーポップ 用反射シート 反射白
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格5,201円-4,718円 -19,004円 -4,444円36,342円14,041円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプオプションオプションオプション-オプションオプション
適合機種LM-550W3・500W3・500F3・550W2・500W2・500F2C・500F2・550W・500W・500LM-550W3・500W3・500F3・550W2・500W2・500F2C・500F2・550W・500W・500・390T/W・390T・340T/W・340T・380T/PC・380T・330T-LM-550W2・LM-500W2・LM-500F2C・LM-500F2・LM550W・LM-500W・LM-500CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種
色白白透明黒薄黄緑反射白
材質1塩化ビニル-ポリエチレンテレフタレート(PET)-PET-
チューブ寸法 長さ(m)100250----
よく一緒に購入される商品

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト