17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイールメジャー

通常単価(税別)
9,390円
税込単価
10,329円
通常出荷日:1日目

【特長】・測点を示す矢羽を装備しています・ダブルホイール採用で安定した測定を実現しました【用途】・道路...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4938514223027
  • トラスココード
    148-7843
  • 車輪径 (mm)
    96
  • 測定範囲
    1cm~1km
  • 全長 (mm)
    460~960
  • 表示桁数 (桁)
    5
  • 測定誤差
    ±1%
  • 質量 (kg)
    0.36

型番:

222302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

222302の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4938514223027
トラスココード
148-7843
車輪径(mm)
96
測定範囲
1cm~1km
全長(mm)
460~960
表示桁数(桁)
5
測定誤差
±1%
質量(kg)
0.36
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
222302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,390円
( 10,329円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測点を示す矢羽を装備しています
・ダブルホイール採用で安定した測定を実現しました
【用途】
・道路等の距離測定するのに使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールメジャーの型番222302のページです。 型番222302に関する仕様情報を記載しております。
ホイールメジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールメジャー
ウォーキングメジャーB20-D
ピクノメーター 290シリーズ
吸光度計RGB DPM2-ABS
電磁波測定器(3磁界)
電子比重計 MDS-300
メーカーマイゾックスグリーンクロスアズワン共立理化学研究所エスコ東京硝子器械
通常価格9,390円34,343円74,910円 -82,815円68,146円216,981円
通常出荷日1日目8日目1日目〜1日目2日目10日目
商品タイプ関連部品-----
JANコード4938514223027-----
トラスココード148-7843-----
車輪径(mm)96-----
測定範囲1cm~1km-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました