ファクトリーサプライ用品技術窓口

水平器 鳶レベル2 ゴールド

通常単価(税別)
6,192円
税込単価
6,811円
通常出荷日:1日目

【特長】・金色に輝く、圧倒的な存在感です・水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です・超強力磁石で、鉄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    120
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    43
  • 厚み (mm)
    16
  • 色
    その他
  • 精度
    ±1.0=0.0573mm/m=°以内
  • 質量(g)
    91.000
  • 材質1
    本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金
  • 材質2
    磁石:ネオジム磁石
  • 気泡管種類
    4本線アクリル気泡管
  • 本体色
    ゴールド
  • 感度 (mm/m)
    0.5=0.0286°

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 気泡管色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

気泡管色

最小発注数量
420-3939
4950515142053
緑
1個
420-3960
4950515142077
青
1個
420-2456
4950515142060
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,192円
( 6,811円 )
1日目
6,192円
( 6,811円 )
1日目
6,192円
( 6,811円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金色に輝く、圧倒的な存在感です
・水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です
・超強力磁石で、鉄骨工事に便利です
・落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです
・測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です
・4本線アクリル気泡管付です
・暗所に便利な蓄光気泡管です
【用途】
・水平、垂直測定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平器 鳶レベル2 ゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平器 鳶レベル2 ゴールド
鳶レベル-2
ミニレベル鳶用
トビレベル-2 (水平器)
ブルーレベルJr.2
ブルーレベル Pro2
メーカー新潟精機(SK)SK-11SK-11エビスシンワ測定シンワ測定
通常価格6,192円2,741円 -2,769円3,095円 -2,358円2,969円 -
通常出荷日1日目3日目3日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器-
長さ(mm)120120-120--
マグネット1か所--1か所なし-
高さ(mm)4343120435056
厚み(mm)161116162026
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト