ファクトリーサプライ用品技術窓口

受光器 LS-80X

通常単価(税別)
60,240円
税込単価
66,264円
通常出荷日:4日目

【特長】・ローテーティングレーザーRL-H5ARB・RL-H5ADB用受光器・受光範囲:直径800m・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 縦 (mm)
    146
  • 横 (mm)
    76
  • JANコード
    4582130472309
  • トラスココード
    362-6847
  • 質量(g)
    200.000
  • 厚さ(mm)
    25
  • 保護等級
    IP66
  • 電源
    単3乾電池2本
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+50
  • 使用時間(+20℃)
    約120時間(アルカリ乾電池)
  • 分解能
    高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LS-80X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS-80Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
縦(mm)
146
横(mm)
76
JANコード
4582130472309
トラスココード
362-6847
質量(g)
200.000
厚さ(mm)
25
保護等級
IP66
電源
単3乾電池2本
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用時間(+20℃)
約120時間(アルカリ乾電池)
分解能
高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-80X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,240円
( 66,264円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローテーティングレーザーRL-H5ARB・RL-H5ADB用受光器
・受光範囲:直径800m
・レーザー位置 段階表示:9段階+ハズレ表示
・オートパワーオフ時間:約30分
・バッテリー残量警告:LCD表示

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受光器 LS-80Xの型番LS-80Xのページです。 型番LS-80Xに関する仕様情報を記載しております。
受光器 LS-80Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受光器 LS-80X
ローテーティングレーザー (充電池仕様)
デジタルセオドライト"DT-309LF"
ローテーティングレーザー
TRL用受光器(デジタルタイプ) 受光器
レーザー距離計 トゥルーパルス200X
メーカートプコントプコントプコントプコンTJMデザインタジマツールアズワン
通常価格60,240円178,239円496,215円159,986円22,548円 -662,385円
通常出荷日4日目4日目2日目5日目1日目8日目
商品タイプデータ機器関連品回転レーザー回転レーザー回転レーザー--
縦(mm)146205-205--
横(mm)76211-211--
JANコード4582130472309458213047232349753641423994582130472330--
トラスココード362-6847125-8455230-4524125-8454--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました