ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

360°カメラ 4DKanKan Pro

通常単価(税別)
342,916円
税込単価
377,208円
通常出荷日:19日目

【特長】・高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影可能です・スマートフォンで簡単に操作可能で...

詳細を確認
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 本体以外に、スマートフォン、専用アプリ、専用クラウドのご用意が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

4DKKPRO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4DKKPROの仕様・寸法情報

インターフェース
Ethernet
カラー対応
カラー
画素数(範囲指定)
501万画素~
センサーサイズ
1/2.3型
フレームレート(fps)
10
バッテリー
リチウムイオン充電池(内蔵)
奥行(mm)
78
高さ(mm)
221
幅(mm)
78
材質1
本体:アルミ
JANコード
4975364142849
トラスココード
574-1562
質量(g)
660.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4DKKPRO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342,916円
( 377,208円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影可能です
・スマートフォンで簡単に操作可能です(専用アプリ「4DKanKanPro」のインストールが必要です)
・上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載しています
・死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能です
・小型軽量ボディ
・持ち運びしやすい500mlペットボトルサイズです
・現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成可能です。撮影場所の全体像、レイアウトを簡単に把握できます
・「4DKanKanクラウド」による多彩な編集機能(タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他)で、撮影した画像を自分で編集できます
・撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることが可能です
・三脚は標準付属です
【用途】
・現場用360°カメラ
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 本体以外に、スマートフォン、専用アプリ、専用クラウドのご用意が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360°カメラ 4DKanKan Proの型番4DKKPROのページです。 型番4DKKPROに関する仕様情報を記載しております。
360°カメラ 4DKanKan Proのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
360°カメラ 4DKanKan Pro
KAIGIO CAM360
HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
GigE Visionカメラ BGシリーズ
メーカーTJMデザインタジマツールソースネクストミスミブッシュネル日本緑十字社東芝テリー
通常価格342,916円125,043円94,300円42,966円2,435円54,055円 -
通常出荷日19日目4日目在庫品1日目1日目1日目19日目
インターフェースEthernetUSB2.0HDMI--Gigabit Ethernet
カラー対応カラーカラーカラーカラー--
画素数(範囲指定)501万画素~101~300万画素501万画素~501万画素~--
センサーサイズ1/2.3型-1/1.9型---
フレームレート(fps)10-30fps---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました