17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 ジェネラルファン DC省エネ アルミハネ

通常単価(税別)
17,393
税込単価
19,132

節電性と静音性を備えたDCモーター搭載の工場扇。【特長】・DCモーター採用で、...

詳細情報を確認する
  • ブラック
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    73
  • 電源コード長さ(m)
    約2.5
  • 風量調節
    7段式
  • 首振り
  • ハネ材質
    アルミ
  • ハネ径(cm)
    45
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    155
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    155
  • 騒音値(dB)(50/60Hz)
    60
  • 交換用ハネ
    DF-45-10A
  • ハネ
    4枚

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 設置タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    設置タイプ

    最小発注数量
    4550414317035
    5300
    285
    600
    510
    据え置き
    1個
    4550414317042
    6500
    830
    1240~1390
    960
    スタンド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,393
    ( 19,132 )
    2日目
    17,393
    ( 19,132 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    節電性と静音性を備えたDCモーター搭載の工場扇。
    【特長】
    ・DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです
    ・7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます
    ・静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です
    ・ゴールド羽根×ブラック本体のデザイン性のある扇風機です
    ・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します
    ・便利なキャリングハンドル付です
    【用途】
    ・オフィス、工場や作業現場の送風に
    ・ホコリ、粉じんなどの排風
    ・家畜舎内の換気や乾燥

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    全閉式工場扇 ジェネラルファン DC省エネ アルミハネのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    全閉式工場扇 ジェネラルファン DC省エネ アルミハネ
    全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ
    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック
    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm
    全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
    工場扇用カバー TF-C
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格17,39311,64719,72552,18028,906 -540
    通常出荷日2日目2日目19日目2日目1日目1日目
    ブラックブラックブラック
    消費電力(W)(50/60Hz)73117/143-280--
    電源コード長さ(m)約2.5約2.5約2.5約2.5約2.5-
    風量調節7段式3段式(強・中・弱)3段式(強・中・弱)無段階切替無段階切替-
    首振り---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト