ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm

通常単価(税別)
51,218円
税込単価
56,340円
通常出荷日:2日目

【特長】・無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です・上向きに使用すると、巨大サー...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4550414271115
  • 質量(g)
    39300
  • 奥行(mm)
    480
  • 高さ(mm)
    1265
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    280
  • 電源コード長さ(m)
    約2.5
  • 幅(mm)
    1240
  • 風量調節
    無段階切替
  • ハネ材質
    アルミ
  • ハネ径(cm)
    約105
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    518
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    518
  • 騒音値(dB)(50/60Hz)
    65(強風時)、49(微風時)
  • 最小消費電力(W)(50Hz/60Hz)
    12
  • 最小風量((M3)/min)(50Hz/60Hz)
    180
  • 上下角度調整範囲
    360°

型番:

DF-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DF-105の仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4550414271115
質量(g)
39300
奥行(mm)
480
高さ(mm)
1265
消費電力(W)(50/60Hz)
280
電源コード長さ(m)
約2.5
幅(mm)
1240
風量調節
無段階切替
ハネ材質
アルミ
ハネ径(cm)
約105
電源(V)
単相100
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
518
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
518
騒音値(dB)(50/60Hz)
65(強風時)、49(微風時)
最小消費電力(W)(50Hz/60Hz)
12
最小風量((M3)/min)(50Hz/60Hz)
180
上下角度調整範囲
360°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DF-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,218円
( 56,340円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です
・上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します
【用途】
・工場・倉庫などの換気
・ホコリ、粉じんなどの排風
・家畜舎内の換気や乾燥
【仕様】
・2024年度グッドデザイン賞受賞
・上下角度調整範囲:360°

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cmの型番DF-105のページです。 型番DF-105に関する仕様情報を記載しております。
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm
全閉式工場扇 ジェネラルファン スタンドタイプ アルミハネ
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック
工場扇用カバー TF-C
工場扇用保管カバー TF-CSV
全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格51,218円12,375円17,883円828円1,854円26,746円 -
通常出荷日2日目1日目19日目1日目1日目1日目
色黒ブラックブラック白シルバー黒
JANコード45504142711154550414084449455041431226949899993761594989999012057-
質量(g)393006400.05200.024.000150.000-
奥行(mm)480795400--415
高さ(mm)12651190~1500515---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました