ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラソル用折り畳みスタンド

通常単価(税別)
4,3814,137
税込単価
4,8194,551
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります【用途】・現場用日よけパラソ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    435
  • 長さ(mm)
    135
  • 幅(mm)
    425
  • JANコード
    4560416130532
  • 質量(g)
    1500
  • トラスココード
    436-0112
  • 材質1
    本体:スチール、キャップ:PE

ご注意

  • スタンド使用時は倒れないようオモシ・杭などをご使用下さい。

型番:

Y-NP002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y-NP002の仕様・寸法情報

高さ(mm)
435
長さ(mm)
135
幅(mm)
425
JANコード
4560416130532
質量(g)
1500
トラスココード
436-0112
材質1
本体:スチール、キャップ:PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-NP002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3814,137
( 4,551 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります
【用途】
・現場用日よけパラソルのスタンドに
【材質】
・本体:スチール、キャップ:PE

ご注意

  • スタンド使用時は倒れないようオモシ・杭などをご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラソル用折り畳みスタンドの型番Y-NP002のページです。 型番Y-NP002に関する仕様情報を記載しております。
パラソル用折り畳みスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラソル用折り畳みスタンド
現場用日よけパラソル
作業用パラソル
日よけパラソル"SUNLINE NEO"用ウエイト
日よけパラソル"SUNLINE NEO" 防水タイプ
窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット
メーカーYUYPROYUYPROトラスコ中山DOPPLERDOPPLER中川ケミカル
通常価格4,3814,5774,1209,128 -21,9283,935
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目1日目
高さ(mm)43550----
長さ(mm)1351250----
幅(mm)425110----
JANコード45604161305324560416130549----
質量(g)15001650----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト