ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm

  • JANコード
    4538634162161
  • トラスココード
    410-8882
  • 質量(g)
    5300.0
  • 奥行(mm)
    420
  • 高さ(mm)
    410
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    38/51
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 幅(mm)
    420
  • 風量調節
    強中弱
  • 首振り
    360°旋回
  • ハネ材質
    樹脂
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    58
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    69
  • 電源詳細
    単相100V

型番:

SF-35VR-1VP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-35VR-1VPの仕様・寸法情報

JANコード
4538634162161
トラスココード
410-8882
質量(g)
5300.0
奥行(mm)
420
高さ(mm)
410
消費電力(W)(50/60Hz)
38/51
電源コード長さ(m)
3
幅(mm)
420
風量調節
強中弱
首振り
360°旋回
ハネ材質
樹脂
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
58
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
69
電源詳細
単相100V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-35VR-1VP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,242円
( 21,166円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります(電車の扇風機と同じ首振り)
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cmの型番SF-35VR-1VPのページです。 型番SF-35VR-1VPに関する仕様情報を記載しております。
工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)
風洞扇NWFー75-1
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格19,242円25,897円46,012円40,998円39,340円33,047円
通常出荷日1日目5日目2日目5日目11日目5日目
JANコード45386341621614538634208197-453863420818045386347880264538634208173
トラスココード410-8882685-2298-685-2299693-1680685-2300
質量(g)5300.09100.010400.01570027000.010500.0
奥行(mm)420390760375380450
高さ(mm)4106601245820960750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました