17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベリアスクーラー 24L

通常単価(税別)
5,536特別価格
税込単価
6,090特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・2人で持てるキャリングハンドルを採用しています・ワンプッシュで開閉できます・フタが外せてお手...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    294
  • 高さ(mm)
    320
  • 幅(mm)
    598
  • 容量(L)
    24
  • 収納目安
    500mlペットボトル・21本、1.5Lペットボトル・4本
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタパッキン:発泡ポリエチレン
  • 材質3
    断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ホワイト/グリーン
696-1370
4個
ホワイト/イエロー
696-1371
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5365,228
( 5,751 )
7日目
5,5365,228
( 5,751 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2人で持てるキャリングハンドルを採用しています
・ワンプッシュで開閉できます
・フタが外せてお手入れ簡単です
【材質】
・本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)
・フタパッキン:発泡ポリエチレン
・断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベリアスクーラー 24Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベリアスクーラー 24L
ベリアスクーラー
ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L
クーラーボックス 20L/40L
クーラーボックス(19.3L/25L)
クーラーボックス(31.7L/44.9L)
メーカーサンカ(SANKA)サンカ(SANKA)トラスコ中山アイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格5,5363,733 -1,347 -21,298 -4,6906,329
通常出荷日7日目1日目〜1日目2日目1日目2日目
奥行(mm)294-----
高さ(mm)320-----
幅(mm)598-----
容量(L)24-----
収納目安500mlペットボトル・21本、1.5Lペットボトル・4本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト