17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)

通常単価(税別)
90,99097,604
税込単価
100,089107,364

【特長】・3段階の温度設定が可能です・いつでも冷たいお水が用意できます・タンク...

詳細情報を確認する
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    167/185
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 本体寸法(mm)奥行
    376
  • 本体寸法(mm)幅
    252
  • 質量(g)
    18000.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数

    タンク容量(L)

    本体寸法(mm)高さ

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    12
    600
    4562463290146
    206-7362
    1個
    18
    681
    4562463290139
    206-7363
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,990
    ( 100,089 )
    13日目
    97,604
    ( 107,364 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3段階の温度設定が可能です
    ・いつでも冷たいお水が用意できます
    ・タンク式で水道工事が不要です
    ・タンクトップが外れるからタンクのお手入れが簡単です
    ・タンク・撹拌羽・注水口が簡単に外せて水洗いが可能です
    ・タンクは目盛り付きなのでわかりやすいです

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)
    ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用
    ネッククーラー
    ひんやりネッククーラー
    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
    超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
    メーカー西山工業西山工業ICE NONトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格90,990-118,0002,2431,18416,687 -13,264
    通常出荷日13日目4日目5日目1日目1日目〜1日目
    消費電力(W)(50/60Hz)167/185160/180----
    電源(V)単相100単相100----
    電源コード長さ(m)22----
    本体寸法(mm)奥行376376----
    本体寸法(mm)幅252252----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト