ファクトリーサプライ用品技術窓口

強冷感ポンチョ COOLFIX

通常単価(税別)
3,389円
税込単価
3,728円
通常出荷日:7日目

【特長】・のびのびストレッチ生地なので女性や小柄な方から大柄な体型までカバー・接触冷感Q-MAX値0....

詳細を確認
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリエステル55%
  • 材質2
    ポリエチレン40%
  • 幅(mm)
    1320
  • 寸法(mm)
    H300
  • 表示内容
    フード部分
  • 高さ(mm)
    690
  • 材質3
    スパンデックス5%
  • 材質4
    銀イオンAg+

ご注意

  • 中世洗剤を使用し、手洗いで軽くもみ洗いしてください。
  • よくすすいでから軽く絞り、陰干ししてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ネイビー
4582353042501
700-7992
1個
グレー
4582353042792
700-7978
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,389円
( 3,728円 )
7日目
3,389円
( 3,728円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のびのびストレッチ生地なので女性や小柄な方から大柄な体型までカバー
・接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果
・UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります
【用途】
・現場の従業員の熱中症予防の対策に
【材質】
・ポリエステル55%
・ポリエチレン40%
・スパンデックス5%
・銀イオンAg+

ご注意

  • 中世洗剤を使用し、手洗いで軽くもみ洗いしてください。
  • よくすすいでから軽く絞り、陰干ししてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強冷感ポンチョ COOLFIXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強冷感ポンチョ COOLFIX
保冷剤1kgベスト
スピードクーラークールベルトヘッド用
冷感エルボープロテクション
冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会カジメイクOKA USHIOおたふく手袋
通常価格3,389円7,550円1,027円2,371円14,567円 -1,308円 -
通常出荷日7日目7日目4日目7日目4日目1日目〜
質量(g)200.0001500.00040.000---
材質1ポリエステル55%ベスト:ポリエステルポリエステル、高吸水繊維---
材質2ポリエチレン40%保冷剤袋(アルミ袋):ポリエチレン+アルミ蒸着----
幅(mm)1320-----
寸法(mm)H300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト