ツール用品技術窓口

COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット

通常単価(税別)
7,788
税込単価
8,567
通常出荷日:5日目

【特長】・最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働・12Vでの8.5時間以上の稼働...

詳細を確認
  • 最大風量
    100L
  • 連続稼働時間
    表示4:約2.5時間(18.6V )、表示3:約4時間(15V)、表示2:約8.5時間(12V)、表示1:約24時間以上(8V)
  • JANコード
    4580026242210
  • 質量(g)
    235.000
  • トラスココード
    610-2728

ご注意

  • 粉塵の多い場所での使用は故障の原因につながるため、使用をしないでください。
    使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
    オイル等をファンモーターに注がないでください。
  • 防水仕様ではございません。
  • 汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
  • 他社製品との組み合わせは行わないでください。
  • 連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。

型番:

LX-6700FCZ2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX-6700FCZ2の仕様・寸法情報

最大風量
100L
連続稼働時間
表示4:約2.5時間(18.6V )、表示3:約4時間(15V)、表示2:約8.5時間(12V)、表示1:約24時間以上(8V)
JANコード
4580026242210
質量(g)
235.000
トラスココード
610-2728
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX-6700FCZ2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,788
( 8,567 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働
・12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保
・ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません
・羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます
・シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能
・ブラシレスモーター採用で薄くて軽いです
【用途】
・暑さ対策に

ご注意

  • 粉塵の多い場所での使用は故障の原因につながるため、使用をしないでください。
    使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
    オイル等をファンモーターに注がないでください。
  • 防水仕様ではございません。
  • 汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
  • 他社製品との組み合わせは行わないでください。
  • 連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセットの型番LX-6700FCZ2のページです。 型番LX-6700FCZ2に関する仕様情報を記載しております。
COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット
フルハーネスベストCOOL用保冷剤
COOLING BLASTファンバッテリーセット
リンクサス COOLING BLAST用オプション
作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONジーベック
通常価格7,7882,32111,4411,120 -7,0027,863
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目5日目
最大風量100L-----
連続稼働時間表示4:約2.5時間(18.6V )、表示3:約4時間(15V)、表示2:約8.5時間(12V)、表示1:約24時間以上(8V)-----
JANコード45800262422104580026240919----
質量(g)235.000560.000472.000---
トラスココード610-2728232-1409433-6005---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト