ファクトリーサプライ用品技術窓口

斜めハイパワーファンセット RD9210HN

斜めハイパワーファンセット

通常単価(税別)
6,698円
税込単価
7,368円
通常出荷日:7日目

【特長】・風向きを自由に変えられる斜め設計です【セット内容】・ファン:2個・ファンケーブル:1個

  • バッテリー使用時間
    約4.5時間(12V強使用時)、約9時間(9V中使用時)、約22時間(6V弱使用時)(2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記)
  • JANコード
    4537065664596
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    507-3902
  • タイプ
    斜めファン
  • 最大風量
    約68.3リットル/sec(12V駆動時)(2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記)
  • 連続稼働時間
    約4.5時間(バッテリー「強」使用)

ご注意

  • 2019年以前モデルとのアクセサリー機器は互換性がないためあわせて使用できません。2020年以降モデルとの互換性はございます。
  • 着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合があります。

型番:

RD9210HN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
<商品スペック>
仕様・規格タイプ:斜めファン
最大風量:(12V駆動時)(約68.3リットル/sec) *2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記
バッテリー使用時間:約4.5時間(12V強使用時)約9時間(9V中使用時)約22時間(6V弱使用時) *2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記
連続稼働時間:約4.5時間(バッテリー「強」使用)※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合があります。
材質-
質量・質量単位200G
使用条件-
セット内容・付属品ファン:2個
ファンケーブル:1個
生産国中国

RD9210HNの仕様・寸法情報

バッテリー使用時間
約4.5時間(12V強使用時)、約9時間(9V中使用時)、約22時間(6V弱使用時)(2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記)
JANコード
4537065664596
質量(g)
200.000
トラスココード
507-3902
タイプ
斜めファン
最大風量
約68.3リットル/sec(12V駆動時)(2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記)
連続稼働時間
約4.5時間(バッテリー「強」使用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RD9210HN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,698円
( 7,368円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風向きを自由に変えられる斜め設計です
【セット内容】
・ファン:2個
・ファンケーブル:1個

ご注意

  • 2019年以前モデルとのアクセサリー機器は互換性がないためあわせて使用できません。2020年以降モデルとの互換性はございます。
  • 着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

斜めハイパワーファンセットの型番RD9210HNのページです。 型番RD9210HNに関する仕様情報を記載しております。
斜めハイパワーファンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜めハイパワーファンセット
リチウムイオンバッテリーセット
冷蔵服4ベスト TH606(モバイルバッテリー別売)
スリークォーターアクアウォーターベスト AT501
アクアウォーターフロントメッシュベスト
アクアウォーターフロントメッシュベスト AT201/401シリーズ
メーカービッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーン
通常価格6,698円17,211円34,069円14,752円 -21,432円17,022円 -
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
バッテリー使用時間約4.5時間(12V強使用時)、約9時間(9V中使用時)、約22時間(6V弱使用時)(2022年型RD9290J/2023年型RD9290JN使用時表記)*2022年型RD9210H/RD9220H/2023年型RD9210HN/RD9220HN使用時表記:約4.5時間(12V強使用時)約9時間(9V中使用時)約22時間(6V弱使用時)、*2022年型RD9230H/RD9230HN使用時表記:約2.5時間(12V強使用時)約5時間(9V中使用時)約12時間(6V弱使用時)----
JANコード45370656645964537065664589----
質量(g)200.000515.000450.000250.000300.000300.000
トラスココード507-3902507-3899----
タイプ斜めファン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました