ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

虫ゼロバリアダブルジェット 450ml

通常単価(税別)
2,588
税込単価
2,847
通常出荷日:11日目

【特長】・おうち周りにスプレーするだけで、虫が住めない環境をつくります・最大1年間の住みつき防止効果、...

詳細を確認

型番:

450613
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

450613の仕様・寸法情報

効果持続目安
1年
JANコード
4902424450613
質量(g)
432.000
トラスココード
653-9724
詳細タイプ
エアゾール
容量(ml)
450
適合害虫
不快害虫
-
-

型番リスト

表示件数
型番
450613
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588
( 2,847 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おうち周りにスプレーするだけで、虫が住めない環境をつくります
・最大1年間の住みつき防止効果、その場の不快な害虫を速攻退治

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫ゼロバリアダブルジェット 450mlの型番450613のページです。 型番450613に関する仕様情報を記載しております。
虫ゼロバリアダブルジェット 450mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫ゼロバリアダブルジェット 450ml
お庭の虫キラーダブルジェット
虫よけバリアブラック3Xパワー
カダンお庭の虫キラーハンドスプレー
虫よけバリアブラック3Xパワー260日
ウルトラベープPRO6.0セット
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格2,5881,0001,3291,1001,20080,000
通常出荷日11日目11日目1日目11日目1日目1日目
効果持続目安1年3ケ月1年3ケ月260日約2ヵ月
JANコード490242445061349024244499074902424446234490242444991449024244462104902424445558
質量(g)432.000389.000160.0001121.000160.0003100.0
トラスココード653-9724653-9730257-9482653-9732256-0896256-0903
詳細タイプエアゾール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト