17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式

通常単価(税別)
13,112特別価格
税込単価
14,423特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘッドは全分解可能でお手入れが簡単です【用途】・暑さ対策、室内の空気循環に

詳細を確認
  • 質量(g)
    1900.0
  • 電源コード長さ(m)
    約1.7
  • ハネ径(cm)
    15
  • 適合畳数
    ~20畳
  • 電源詳細
    単相100V

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4967576739214
700-2922
ミストブルー
1個
4967576739221
700-2923
ダークネイビー
1個
4967576739207
700-2924
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,11212,474
( 13,721 )
2日目
13,11212,474
( 13,721 )
2日目
13,11212,474
( 13,721 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドは全分解可能でお手入れが簡単です
【用途】
・暑さ対策、室内の空気循環に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式
サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーターアイ DC silent
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格13,11217,22624,35612,1328,149 -10,084
通常出荷日2日目2日目4日目2日目2日目2日目
質量(g)1900.020003000.01700.0-1400.0
電源コード長さ(m)約1.7約1.7約1.51.81.7約1.4
ハネ径(cm)15152315--
適合畳数~20畳---18畳-
電源詳細単相100V単相100V単相100V単相100V-単相100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト