ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm

  • JANコード
    4967576739733
  • トラスココード
    699-8509
  • 質量(g)
    2000
  • 色
    ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    約1.7
  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    600~700
  • 幅(mm)
    245
  • ハネ径(cm)
    15
  • リモコン有無
    有
  • 電源詳細
    単相100V

型番:

STF-SDC15TEC-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STF-SDC15TEC-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4967576739733
トラスココード
699-8509
質量(g)
2000
色
ホワイト
電源コード長さ(m)
約1.7
奥行(mm)
245
高さ(mm)
600~700
幅(mm)
245
ハネ径(cm)
15
リモコン有無
有
電源詳細
単相100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
STF-SDC15TEC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,984円
( 16,482円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーキュレーター扇風機
・細かい設定が可能
・リモコン付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cmの型番STF-SDC15TEC-Wのページです。 型番STF-SDC15TEC-Wに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式
サーキュレーターアイ DC silent
サーキュレーターアイ mini
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格14,984円20,758円17,418円11,586円10,533円6,903円
通常出荷日2日目4日目2日目2日目2日目1日目
JANコード496757673973349675765721014967576690119---
トラスココード699-8509367-1996610-2719---
質量(g)20003000.013001900.01700.01300
色ホワイトホワイトホワイト---
電源コード長さ(m)約1.7約1.5-約1.71.8約1.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました