17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナーキャップ 氷撃α

通常単価(税別)
3,627円
税込単価
3,990円
通常出荷日:7日目

【特長】・先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします・温度調節繊維:「温度...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4549384054903
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    683-7479
  • 材質1
    複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%
  • 材質2
    ポリエステル43%
  • サイズ
    フリー
  • 材質3
    ポリウレタン13%

型番:

FTAC-25151308
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTAC-25151308の仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4549384054903
質量(g)
50.000
トラスココード
683-7479
材質1
複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%
材質2
ポリエステル43%
サイズ
フリー
材質3
ポリウレタン13%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FTAC-25151308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627円
( 3,990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします
・温度調節繊維:「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています
・遮熱糸:太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています
・冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります
・氷撃αは先進技術により、更なる涼しさと爽快性を追及しました
【材質】
・複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%
・ポリエステル43%
・ポリウレタン13%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナーキャップ 氷撃αの型番FTAC-25151308のページです。 型番FTAC-25151308に関する仕様情報を記載しております。
インナーキャップ 氷撃αのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナーキャップ 氷撃α
FTL 氷撃バンダナ COOL SPRAY SET
FTP ロングネックゲーターECOPKG
ヘルメットインナーさわやかキャップ2
ヘルメットインナー ドラゴンクール
ミニアイスパック 携帯氷のう
メーカーLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTD谷沢製作所湘南ワイパーサプライPEACOCK THERMOS
通常価格3,627円2,136円2,700円1,813円2,020円3,388円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目5日目
色黒-----
JANコード45493840549034549384026733----
質量(g)50.000147.00030.000---
トラスココード683-7479245-1480----
材質1複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%-ナイロン79%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト